FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU OPP - 1999686

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1999686
Förpackningsenhet 1