Grunddel - MSTBA 2,5/ 7-GS-5,08 - 1999304

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, Färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1999304
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918976972
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,980 g
Tullnummer 85366930