Grunddel - PCV 6-16/ 3-G1-10,16 - 1998797

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1998797
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 568 (C-1-2013)
GTIN 4046356038294
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,790 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här

Varuprovsservice