Grunddel - MSTBV 2,5/ 4-GS-5,08 - 1998551

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1998551
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918965648
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,486 g