Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 7-GS-3,81 - 1998535

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 7, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1998535
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918965624
Tullnummer 85366930