Grunddel - MC 1,5/ 3-GF-3,81 THT-R56 - 1996540

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1996540
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988050
Tullnummer 85366930