Grunddel - PC 6-16/ 3-G1U-10,16 - 1996249

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1996249
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 567 (C_1_2013)
GTIN 4046356037983
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,802 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här