Jackbara kretskortskontakter - SPC 5/11-ST-7,62 - 1996100

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 11, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1996100
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 530 (C_1_2013)
GTIN 4046356037846
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,306 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här