Kretskortsplint - FRONT 2,5-V/SA 5-EX-6 BU - 1995761

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995761
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918995591
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,583 g