Jackbara kretskortskontakter - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 C2-3 - 1995677

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, Färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995677
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356009744
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,430 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland PL (Polen)