Kretskortsplint - SMKDS 2,5/ 4-5,08 - 1995664

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 50 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skruvmejselaxel vertikalt mot kretskortet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995664
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 103 (C-1-2013)
GTIN 4017918995539
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,630 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)