Hankontakt - PST 1,3/ 2-H-5,0 - 1995635

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995635
Förpackningsenhet 250 st
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 435 (C-1-2013)
GTIN 4017918992996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,490 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland SK (Slovakien)