Kretskortsplint - ZFKDSA 1,5C-6,0 YE - 1995619

Bilden visar en grön variant

Kretskortsplint, Märkström: 16 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5 mm, Poltal: 1, Anslutning: Fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, Färg: gul, Avslutningsplint för avslutning av individuellt sammanställda block.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995619
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992965
Tullnummer 85369010