Hankontakt - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

Avbildning visar en 8 polig variant av artiklar i remförpackning

Grunddel, Märkström: 6 A, Märkspänning (III/2): 250 V, Poltal: 7, Rastermått: 3,5 mm, Färg: svart, Kontaktyta: Tenn, Montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995538
Förpackningsenhet 250 st
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 433 (C-1-2013)
GTIN 4017918995515
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,800 g