Hankontakt - PST 1,0/ 4-3,5 R24 - 1995525

Avbildning visar en 8 polig variant av artiklar i remförpackning

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 250 V, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995525
Förpackningsenhet 330 st
Minsta beställningsantal 330 st
Katalogsida Sida 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356009737
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,650 g