Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 2-G-3,5 AU - 1995499

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, Färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995499
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992910
Tullnummer 85366930