Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 4-3,5-Z GY - 1995486

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 8 A, Märkspänning: 250 V, Rastermått: 3,5 mm, Poltal: 4, Anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, Färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995486
Förpackningsenhet 250 st
Minsta beställningsantal 250 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918992903
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,030 g
Tullnummer 85369010