Kretskortsplint - MKDS 3/ 2-5,08 KMGY BD:13,14 - 1995428

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 24 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 2, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995428
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992682
Tullnummer 85369010