Kretskortsplint - MKDS 3/ 2-5,08 KMGY BD:A1,A2 - 1995415

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995415
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992675
Tullnummer 85369010