Kretskortsplint - MKKDSH 3/ 3 BU BD:NZ - 1995389

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 24 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5 mm, Poltal: 3, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995389
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992620
Tullnummer 85369010