Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 BD:1-3 - 1995363

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995363
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918992187
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback