Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 AU - 1995305

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995305
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991937