Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY - 1995279

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 8 A, Märkspänning: 250 V, Rastermått: 3,5 mm, Poltal: 3, Anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, Färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995279
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991784
Tullnummer 85369010