Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/16-ST-5,08 BS:502 - 1995240

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995240
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991777