Kretskortsplint - ZFKDSA 2,5-5,08- 5 BD:NZ - 1995130

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 24 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 5, Anslutning: Fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, Färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995130
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991531
Tullnummer 85369010