Kretskortsplint - MKDSN 2,5/ 5-5,08 BD:1-5 - 1995046

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 16 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 5, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1995046
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991227
Tullnummer 85369010