Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/10-ST-7,62 NZ SET - 1994885

Bild saknas

Stickdel, Märkström: 12 A, Märkspänning (III/2): 630 V, Poltal: 10, Rastermått: 7,62 mm, Anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, Kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994885
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918986872