Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 8-3,5-Z GY - 1994788

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 8, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994788
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918986711
Tullnummer 85369010