Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 4-5,08 BD:NZ - 1994526

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994526
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918984540
Tullnummer 85369010