Jackbara kretskortskontakter - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY TS - 1994487

Bilden visar den gröna produktvarianten

Stickdel, Märkström: 12 A, Märkspänning (III/2): 320 V, Poltal: 3, Rastermått: 5 mm, Anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: blågrå, Kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994487
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918984502