Kretskortsplint - MKDS 1/ 4-3,81 BD:NZ2XBDRDBK2 - 1994403

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 13,5 A, Märkspänning: 200 V, Rastermått: 3,81 mm, Poltal: 4, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994403
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918984397
Tullnummer 85369010