Grunddel - GMSTB 2,5/10-G-7,62 NZ REL10 - 1994377

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 7,62 mm, Färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994377
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918987015
Tullnummer 85366930