Grunddel - MSTBA 2,5/16-G-5,08 NZ COD1-8 - 1994322

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, Färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994322
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918986933
Tullnummer 85366930