Kretskortsplint - ZFK3DSA 1,5-5,08-17 KMGY BD:NZ - 1994241

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 12 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 17, Anslutning: Fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, Färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994241
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918984342
Tullnummer 85369010