Kretskortsplint - MKDSN 2,5/11-5,08 - 1994157

Bilden visar den 4-poliga varianten

Kretskortsplint, Märkström: 16 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 11, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: grön, Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994157
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918983536
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,180 g
Tullnummer 85369010