Kretskortsplint - ZFKDSA 1,5-W-5,08- 8 BDNZ - 1994115

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 16 A, Märkspänning: 400 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 8, Anslutning: Fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994115
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918983444
Tullnummer 85369010