Grunddel - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 AU - 1994092

Bilden visar den 10-poliga varianten

Grunddel, Märkström: 12 A, Märkspänning (III/2): 320 V, Poltal: 8, Rastermått: 5,08 mm, Färg: grön, Kontaktyta: Guld, Montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994092
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918983420
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,490 g
Tullnummer 85366930