Kretskortsplint - FFKDSA1/V1-5,08-13 NZ:RDGYGN - 1994076

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 15 A, Märkspänning: 320 V, Rastermått: 5,08 mm, Poltal: 13, Anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, Färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994076
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918983352
Tullnummer 85369010