Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/12-ST-3,5 GY C5 - 1994050

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Stickdel, Märkström: 8 A, Märkspänning (III/2): 160 V, Poltal: 12, Rastermått: 3,5 mm, Anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grå, Kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994050
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918983345