Kretskortsplint - MKDSD 1,5/ 6-3,81 BD:GND-TB - 1994005

Bild saknas

Kretskortsplint, Märkström: 8 A, Märkspänning: 320 V, Rastermått: 3,81 mm, Poltal: 6, Anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Montering: Våglödning, Anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1994005
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918983277
Tullnummer 85369010