Kretskortsplint - GMKDSN 1,5/ 3-7,62 BD:L,SERDE - 1993996

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1993996
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918983260
Tullnummer 85369010