Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBR 2,5 HV/ 3-ST-7,62 - 1993954

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1993954
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 500 (C-1-2013)
GTIN 4017918982898
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,330 g