kretskortsförbindning - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1-CI10 - 1993844

Bild saknas

Kretskortsanslutning, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Komponenterna förbinds enkelt till varandra
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1993844
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918982874
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice