Kretskortsplint - MKDS 3/ 2 HT BK PIN3,5ANG.SCHR - 1993789

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1993789
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918982584
Tullnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback