Kretskortsplint - MKDSP 10/ 2-10,16 GY - 1993006

Bilden visar en kombination som 8-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 57 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1993006
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356011648
Tullnummer 85369010