Kretskortsplint - PT 1,5/ 7-5,0-H BD:4-10 - 1992586

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1992586
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACABA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918981662
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,626 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!