Kretskortsplint - PT 1,5/ 5-5,0-H BD:1-5 - 1992573

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 5, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1992573
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACABA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918981655
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,720 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice