Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 BK - 1992434

Bild saknas

Stickdel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1992434
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918981457
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice