Grunddel - MSTB 2,5 HC/12-GF-5,08 NZ2294 - 1992230

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1992230
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABAAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918979096
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,519 g