Kretskortsplint - FFKDSA1/H-2,54-18 - 1992081

Bilden visar 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 18, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1992081
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918978822
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,740 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!